Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Levina forgóvillás görgő téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést különféle alkalmazásokban. A háztest poliamid anyagból készült, amely kiváló kémiai és mechanikai ellenállást nyújt, és kétsoros golyós forgócsapágy van beépítve, amely lehetővé teszi a sima és precíz forgómozgást. A görgő 100 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel ellátott kerekből áll, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve, így biztosítva a hosszú élettartamot és a csendes működést. Az összes magasság 141 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást eredményez. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Levina görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, kórházi és gyógyszerkocsihoz, idősek otthonaihoz, gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz, kiállítókhöz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámrenyek alkalmazásaihoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5370PJP100P51 7001
EAN
4031582347470
S4-anyagszám
990037786
Alapvető tulajdonságok
CO2-kibocsátás (3. kategória)
1.22
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
59 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
141 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,5 kg
Termék neve
Levina
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
50 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
75 mm
Talplemez hossza
95 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Keskeny
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
172 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Körbeforgás
86 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

A Levina típusú totálfékes görgő egészségügyi és ipari berendezésekhez készült, amely téglalap alakú talplemezzel csatlakozik a szerkezethez. A ház poliamidból készül, és kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely biztosítja a kerék zavartalan elfordulását. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból, kerékteste polipropilénből készül, a kereket precíziós golyóscsapágy támasztja meg. A görgő teljes magassága 141 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 200 kg, dinamikus üzemben 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kerekes számítógépek, dializiskocsik, kórházi ágyak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, ultrahang-készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszrények.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Levina
5371PJP100P51 7001/6032

A Levina forgóvillás görgő irányfékkel a professzionális gurítható berendezések megbízható mozgatásához, amely a következő részegységekből áll. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely a berendezésre csavarozással szerelhető fel, és stabil, egyenletes illeszkedést biztosít. A ház poliamidból készül, és kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, amely a forgóvilla szabad elfordulását és a kerék pontos irányítását szolgálja. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete termoplasztikus gumiből készült, így csendes gördülést és jó talajtapadást biztosít, míg a kerék alapteste polipropilénből áll, amely könnyű és ellenálló szerkezetet eredményez. A kerék precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely alacsony gördülési ellenállást és hosszú élettartamot tesz lehetővé. A termék teljes magassága 141 mm. A statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 100 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, az ápolási ágyak, az ételkiszállító és catering kocsik, a számítógépek kerekeken, a dialízis kocsik, a kórházi berendezések, a gyógyszerkocsik, az idősek otthonai és gondozóházak kocsijai, valamint a professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, üzleti bútorok és kiállítási elemek, az ultrahang-készülékek, a léglegeztetőgépek, a munkapadok és a szerszámrendszerek.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg