Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
EAN:
4031582399769
Termékszám:
5071YGH100P51
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző al...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, biztosítva a statikus elektromosság biztonságos elvezetését. A kerék 100 mm átmérőjű és síkócsapágyazással működik. A görgő összmagassága 141 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)