Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol megbízható mobilitás és precíz irányítás szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5071PJP100P30-12
EAN
4031582378856
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,47 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
12 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
256 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
128 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070PJP100P30-12

A Galea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és megbízható felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő átmérője 100 mm, teljes magassága 139 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg