Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
EAN:
4031582378627
Termékszám:
5070PJP100P30-12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és megbízható felszerelést tesz lehetővé. A p...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és megbízható felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő átmérője 100 mm, teljes magassága 139 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)