Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
EAN:
4031582399738
Termékszám:
5071PIO100P51
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő irányfékkekkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő irányfékkekkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén anyagból áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely csúszásmentes tapadást biztosít minden felületen, miközben megóvja a padlóburkolatot a károsodástól. A kerék 100 mm átmérőjű, síklócsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 141 mm. Dinamikus terhelhetősége 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 120 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.
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
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)