Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
EAN:
4031582399721
Termékszám:
5071PIO100P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző al...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén anyagból áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel bevonva, míg a kerék 100 mm átmérőjű és siklócsapágyazással működik. A görgő összmagassága 137 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 120 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol csendes működés és könnyű mozgathatóság szükséges.
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
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)