Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyó forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, míg a teljes magasság 138 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 120 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2471PIO100R05-28
EAN
4031582361452
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
138 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,97 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
45 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
43,5 mm
Körbeforgás
131 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A Puretech görgő egy kiváló minőségű kerék, amely görgős bútorlábakban használható, 125 mm átmérővel és 32 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék acéllemez vázszerkezettel készült, míg a futófelület tömör gumi anyagból, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal bír. A kúpos golyóscsapágy biztosítja a gördülés simaságát, a 8 mm-es tengelylyuk átmérő és a 36 mm-es agy hosszúság pedig stabil rögzítést tesz lehetővé. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Bushing egy tartoz\u00e9k, amely sz\u0171k\u00edt\u0151 perselyként funkcion\u00e1l n\u00e9gyzet alak\u00fa kialak\u00edt\u00e1ssal, speci\u00e1lisan g\u00f6rg\u0151kh\u00f6z t\u00f6rt\u00e9n\u0151 alkalmaz\u00e1sra tervezve. A komponens 28 mm \u00e1tm\u00e9r\u0151j\u0171 csavarral kompatibilis \u00e9s 0,05 kg t\u00f6meget k\u00e9pvisel, ami k\u00f6nny\u0171 beszerel\u00e9st \u00e9s minim\u00e1lis terhel\u00e9st biztos\u00edt a g\u00f6rg\u0151 rendszerben. A persely pontos illeszked\u00e9st ny\u00fajt \u00e9s megb\u00edzhat\u00f3 r\u00f6gz\u00edt\u00e9st biztos\u00edt ipari alkalmaz\u00e1sokban.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Bushing egy tartoz\u00e9k, amely sz\u0171k\u00edt\u0151 perselyként funkcion\u00e1l n\u00e9gyzet alak\u00fa kialak\u00edt\u00e1ssal, speci\u00e1lisan g\u00f6rg\u0151kh\u00f6z t\u00f6rt\u00e9n\u0151 alkalmaz\u00e1sra tervezve. A komponens 28 mm \u00e1tm\u00e9r\u0151j\u0171 csavarral kompatibilis \u00e9s 0,04 kg t\u00f6meget b\u00edr. Ez a precizi\u00f3s gy\u00e1rt\u00e1s\u00fa alkatr\u00e9sz biztos\u00edtja a megfelel\u0151 illeszked\u00e9st \u00e9s stabil r\u00f6gz\u00edt\u00e9st a g\u00f6rg\u0151s rendszerekben, lehet\u0151v\u00e9 t\u00e9ve a k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 m\u00e9ret\u0171 tengelyek \u00e9s csavarok k\u00f6z\u00f6tti \u00e1tmenetet.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
2470PIO100R05-28

Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből gyártott, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely védi a padlófelületeket, miközben csendes működést biztosít, a kerék siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 138 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 120 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

100 mm
138 mm
60 kg
100 mm
138 mm
60 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Agila
2477PIO100R05-28

Az Agila totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilénből áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 138 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 120 kg. Ideális alkalmazási területek: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

100 mm
138 mm
60 kg
100 mm
138 mm
60 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
2470PIO100R05-28

Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből gyártott, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely védi a padlófelületeket, miközben csendes működést biztosít, a kerék siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 138 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 120 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

100 mm
138 mm
60 kg
100 mm
138 mm
60 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Agila
2477PIO100R05-28

Az Agila totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilénből áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 138 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 120 kg. Ideális alkalmazási területek: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

100 mm
138 mm
60 kg
100 mm
138 mm
60 kg