Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea E-Lock egy forgóvillás görgő elektromos zárrendszerrel, amely csap furattal profilrudakhoz rövid verziójú kötéssel kerül felszerelésre. A készülék poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amelyet precíziós golyóscsapágy biztosít a forgórész számára, ezzel garantálva a sima és megbízható működést. A görgő 150 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, amely poliamid testtel kombinálva biztosítja az optimális teljesítményt. A futófelület alatt precíziós golyóscsapágy található, amely támogatja a kerék forgását. Az eszköz teljes magassága 155 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 450 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 150 kg 4 km/h sebességnél. A Linea E-Lock széles körben alkalmazható az egészségügyi és orvosi szektorban, beleértve az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, sebészeti robotok, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek ellátását.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
S4-anyagszám
990065701
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő elektromos zárrendszerrel
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,5 kg
Termék neve
Linea E-Lock
Standard
EN12531 - Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
2
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
50 mm
Csavarmenet pozíciója
7 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
45 mm
Körbeforgás
254 mm
Ellensúlyoz
47,5 mm
Körbeforgás
127 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Átmérő
150 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürkésfehér (RAL9002)
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Hatékony működés
Központi rögzítés gombnyomásra a maximális kényelemért