Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések és munkapadok alkalmazásában nyújt megbízható teljesítményt. A termék tűgörgős csapágy rendszerrel van felszerelve, amely tömített kialakítású, így biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést különféle ipari környezetben. Az összesített magassága 120 mm, amely lehetővé teszi a kompakt beépítést és a hatékony térhasználatot. A görgő átmérője 75 mm, amely optimális egyensúlyt teremt a mobilitás és a stabilitás között. A forgóvillás görgő statikus terhelhetősége 1000 kg, amely biztosítja a nehéz tárgyak biztonságos mozgatását. A dinamikus terhelhetőség szintén 1000 kg, amely 3 km/h sebességnél érhető el, így alkalmas a folyamatos és intenzív használatra. Ez a termék kifejezetten arra tervezték, hogy megbízható támogatást nyújtson ipari és kereskedelmi alkalmazásokban, ahol a precizitás, a tartósság és a terhelhetőség kritikus tényezők.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
EAN
4031582413267
S4-anyagszám
990062072
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
100 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
1000 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Összsúly
120 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,8 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
70 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
70 mm
Talplemez hossza
95 mm
Talplemez szélessége
95 mm
Váz
Szín
Fehér
Kupola átmérője
100 mm
Körbeforgás
178 mm
Ellensúlyoz
52 mm
Körbeforgás
89 mm
Kerék
Futófelület szélessége
30,5 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
30,5 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe
Fekete