Forgóvillás görgő 75 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990800206
EAN:
4031582496604
Termékszám:
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgő egy sokoldalú mobilitási megoldás, amely különböző ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz készült....
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgő egy sokoldalú mobilitási megoldás, amely különböző ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz készült. A görgő megmunkálatlan kerékagyat tartalmaz, amely tartós és megbízható működést biztosít. A kerék átmérője 75 mm, optimális egyensúlyt nyújtva a manőverezhetőség és a stabilitás között. A görgő összmagassága 101 mm, kompakt kialakítást eredményezve. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, megfelelő teljesítményt biztosítva könnyű és közepes terhelésű alkalmazásokhoz. Ideális gépgyártásban, állványoknál, bolti bútoroknál és kiállítóknál, szállítóberendezéseknél, valamint munkapadoknál való használatra, ahol megbízható mobilitás és precíz pozicionálás szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók