Forgóvillás görgő 75 mm
Linea light
EAN:
4031582419078
Termékszám:
5920UAP075L51-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea light forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakítással rendelkezik, amely egyszerű és megbízható rögzítést bi...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Linea light forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakítással rendelkezik, amely egyszerű és megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap, forgatható zsanércsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán borítással van ellátva, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál. A kerék precíziós golyóscsapágyazással működik, 75 mm átmérővel rendelkezik. A görgő összmagassága 75,5 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, éjjeliszekrényekhez, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint különféle orvosi és irodai bútorokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott