Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Levina light forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakítással rendelkezik, amely precíz és megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap, forgatható forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással kombinálva a sima és csendes működés érdekében. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 103 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 150 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5220PJP075L51-10
EAN
4031582476989
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
75 kg
Statikus teherbírás
150 kg
Összsúly
103 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,16 kg
Termék neve
Levina light
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Housing
Villa alakja
Egyenes
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Körbeforgás
129 mm
Ellensúlyoz
27 mm
Körbeforgás
64,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Kerékfékes görgő 75 mm
Kerékfékes görgő 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10

A Levina light kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakítással rendelkezik, amely precíz és megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házszerkezet csap, forgatható kivitelű forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készül, precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima működést. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 103 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 150 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Kerékfékes görgő 75 mm
Kerékfékes görgő 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10

A Levina light kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakítással rendelkezik, amely precíz és megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házszerkezet csap, forgatható kivitelű forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készül, precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima működést. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 103 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 150 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg