Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea light forgóvillás görgo egy poliamid házból és forgatható csapból álló, professzionális alkalmazásokra tervezett görgő, amely Zsákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A görgo 65 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely siklócsapágy távolsággal van ellátva, biztosítva a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Az egység teljes magassága 68 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk helyeken. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 120 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 60 kg 3 km/h sebességnél. A Linea light görgo széles körben alkalmazható alvókocsikban, éjjeliszekrényekben, orvosi berendezésekben, mint például CT-vizsgálók, MRI és röntgen készülékek, étélkiszállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, bútorokon, kórházakban, médiabútorokon, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokon, ultrahang készülékeken, lélegeztetőgépeken és professzionális takarítókocsikban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920UAI065L51-10 RAL9002
EAN
4031582419252
S4-anyagszám
990771555
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
46 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
68 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,1 kg
Termék neve
Linea light
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
23 mm
Körbeforgás
112 mm
Körbeforgás
56 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
13,9 mm
Átmérő
65 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval