Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea light forgóvillás görgő B10 szerelványhez való zsákfurattal szerelt, poliamid anyagú házban elhelyezett csappal, forgatható csapágyazással rendelkező precíziós görgő. A görgő 65 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel ellátott kerékből áll, amely sikló­csapágy távolsartóval van felszerelve. Az egység teljes magassága 68 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A Linea light görgő kifejezetten alkalmas altatókocsik, éjjeliszekrények, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekei, dialízis kocsik, bútorok, kórházi alkalmazások, médiabútorok, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik számára. Az eszköz megbízható teljesítményt nyújt az egészségügyi, szállítási és irodai szektorban egyaránt.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920PJI065L51-10
EAN
4031582403947
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
46 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
68 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,09 kg
Termék neve
Linea light
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
23 mm
Körbeforgás
112 mm
Körbeforgás
56 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
13,9 mm
Átmérő
65 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Kerékfékes görgő 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10

A Linea light kerékfékes görgoő egy poliamid házból készült, forgatható csappal ellátott szerkezet, amely zákfurat B10 szerelvényhez való felszerelésre alkalmas. A görgoő polipropilén testből és termoplasztikus gumi futófelületből áll, 65 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely sikló csapágy távolsággal van ellátva. Az összes magassága 68 mm. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Linea light kerékfékes görgoő széles körben alkalmazható altatókocsikban, éjjeliszekrényeken, C-karokon, CT-vizsgálókon, MRI és röntgen berendezéseken, élelmiszer-kiszállító és catering kocsiknál, számítógépek kerekein, dialízis kocsiknál, bútoroknál, kórházakban, médiabútoroknál, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsiknál, irodabútoroknál, ultrahang készülékeknél, lélegeztetőgépeknél és professzionális takarítókocsiknál.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Kerékfékes görgő 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL

A Linea light kerékfékes görgoő egy poliamid házból készült, csappal forgatható szerkezettel rendelkező ipari görgő, amely zákfurat B10 szerelvényhez való felszerelésre alkalmas. A görgő 65 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel készült, valamint sikló­csapágy távolsartóval ellátott csapágyazást tartalmaz. Az egész szerkezet 68 mm teljes magassággal rendelkezik. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Linea light kerékfékes görgoő széles körben alkalmazható altatókocsikban, éjjeliszekrényeken, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezésekben, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, bútorokon, kórházakban, médiabútorokon, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokon, ultrahang készülékeken, lélegeztetőgépeken és professzionális takarítókocsikban.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg