Forgóvillás görgő 63 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990062078
EAN:
4031582413168
Termékszám:
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgoő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványokon,...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgoő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványokon, bolti bútorok és kiállítók szerelésénél, szállítóberendezésekben és munkapadokon egyaránt megbízható teljesítményt nyújt. A készülék tűgörgős csapágyazással rendelkezik, amely tömített kialakítású, így biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést különféle környezeti körülmények között. A görgo átmérője 63 milliméter, amely optimális egyensúlyt teremt a manőverezhetőség és a terhelhetőség között. Az eszköz teljes magassága 102 milliméter, amely kompakt szerkezetet eredményez, így könnyen integrálható meglévő berendezésekbe és bútorokba. A Footmaster statikus terhelhetősége 500 kilogramm, amely azt jelenti, hogy álló helyzetben ezt a maximális terhet képes biztonságosan megtartani. Dinamikus terhelhetősége szintén 500 kilogramm, amely 3 kilométer per óra sebességnél érvényes, így a készülék alkalmas a kontrolált, lassú mozgatási műveletek során is maximális terhelés alatt való használatra. Ez a görgoő ideális választás azoknak az alkalmazásoknak, amelyekben megbízhatóság, tartósság és nagy terhelhetőség szükséges.