Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő csap szorítógyűrűvel, peremmel típusú felszerelést alkalmaz a biztonságos rögzítéshez. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással rendelkezik a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kivitelben készült, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 50 mm, az összmagasság 72 mm. A dinamikus teherbírás 50 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 100 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470YGO050B10-11x31
EAN
4031582356335
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
72 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,19 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
98 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
49 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
19 mm
Átmérő
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Kerékfékes görgő 50 mm
Kerékfékes görgő 50 mm
Agila
2475YGO050B10-11x31

Az Agila kerékfékes görgő csap szorítógyűrűvel, peremmel típusú felszerelést alkalmaz a biztonságos rögzítéshez. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással rendelkezik a stabil működés érdekében. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kivitelben készült, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 50 mm, az összmagasság 72 mm. A dinamikus terhelhetőség 50 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség 100 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

50 mm
72 mm
50 kg
50 mm
72 mm
50 kg