Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással szerelve, 50 mm átmérővel. A görgő összmagassága 69 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 40 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén 80 kg. Ideális megoldás ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470PJO050P40
EAN
4031582415025
S4-anyagszám
990032138
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
69 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,18 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Négyszögletes talplemez
Tengely furat átmérője
6,3 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
48 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
38 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
48 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
38 mm
Talplemez hossza
60 mm
Talplemez szélessége
60 mm
Szár hossza
15 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
41 mm
Körbeforgás
98 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
49 mm
Menet átmérője
0 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
19 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
19 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
special-features-image
Különleges funkciók