Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Omikron twin forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, axiális, barázdált tűgörgős csapággyal felszerelt forgószerkezettel. A 200 mm átmérőjű kerék teste poliamid, szupernehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással. A görgő összmagassága 275 mm. Dinamikus teherbírása 6500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 3200 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 9750 kg. Elsősorban repülőgépipar, repülőtéri berendezések és nehéz AGV rendszerek területén alkalmazható.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9950MOP200P65
EAN
4031582367270
S4-anyagszám
990838911
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
189 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
6500 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
3200 kg
Statikus teherbírás
9750 kg
Összsúly
275 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
19,44 kg
Termék neve
Omikron twin
Standard
hasonló EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
15 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
120 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
160 mm
Talplemez hossza
200 mm
Talplemez szélessége
160 mm
Housing
Szín
Átlátszó bevonat
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Forgócsapágy
Axiális, barázdált tűgörgős csapágy
Kupola átmérője
160 mm
Körbeforgás
332 mm
Ellensúlyoz
60 mm
Körbeforgás
166 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, szupernehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

A Duratech kerék poliamid, nehéz anyagból készült, amely görgőkben való használatra szolgál. A kerék átmérője 200 mm, futófelület szélessége 50 mm, a tengely furatátmérője 25 mm, az agy hossza pedig 60 mm. A kerékanyaggal megegyező futófelület precíziós golyóscsapágyakkal van ellátva. Dinamikus teherbírása 4 km/h sebességnél 1200 kg, 6 km/h sebességnél 1000 kg, míg statikus teherbírása 1600 kg. Ez a kerék kiváló választás nehéz ipari alkalmazásokhoz, ahol nagy teherbírás és megbízhatóság szükséges.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg