Forgóvillás görgő 200 mm
Omikron flex
EAN:
4031582485387
Termékszám:
9850FCP200P63 Sh92A TFR
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
Az Omikron flex forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik a biztonságos rögzítéshez. A görgő háza öntött-vagy ko...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Omikron flex forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik a biztonságos rögzítéshez. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, axiális, barázdált tűgörgős csapágyazással biztosítja a pontos forgómozgást. A kerék teste öntöttvasból készült, futófelülete Ultratech öntött poliuretán anyagból, amely kiváló kopásállóságot nyújt, míg a precíziós golyóscsapágy garantálja a gördülékeny működést. A kerék átmérője 200 mm, az összes magasság 272 mm. A dinamikus teherbírás 900 kg 4 km/h sebességnél, illetve 600 kg 6 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 1800 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar, repülőtéri berendezések és nehéz AGV rendszerek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók