Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyat tartalmaz a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 245 mm. A dinamikus teherbírás 600 kg 4 km/h sebességnél és 500 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1000 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9680SEP200P63 CL67
EAN
4031582364613
S4-anyagszám
990838214
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
110 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
500 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Összsúly
245 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
6,51 kg
Termék neve
Kappa
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
135 mm
Talplemez szélessége
110 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
111 mm
Körbeforgás
320 mm
Ellensúlyoz
59 mm
Körbeforgás
160 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
67 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez, nehéz
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mélyfekete (hasonló RAL9005)
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
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Rögzített szerelőlap
Szerelőlap anya- és csavarcsappal rögzítve
Erős szerkezet
Tömör acéllemez maximális teherbíráshoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Hosszú élettartamú felületek
Kiváló minőségű galvanizálás a hosszú élettartamért nehéz körülmények között
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett dupla golyópályák
Két edzett dupla golyópálya biztosítja a kivételes stabilitást
Rugalmas zárfunkció
Két független működtetőrendszer használata egy görgőben
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Kappa
9681SEP200P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással. A görgő átmérője 200 mm, összmagassága 245 mm. Dinamikus teherbírása 600 kg 4 km/h sebességnél és 500 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1000 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 200 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 200 mm
Kappa
9682SEP200P63 CL67

A Kappa totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 245 mm. Dinamikus teherbírása 600 kg 4 km/h sebességnél és 500 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1000 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Kappa
9688SEP200P63 CL67

A Kappa fixvillás görgo egy precíziós szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a különféle berendezésekhez. A szerkezet öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést igényes ipari környezetben. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, így kiváló tapadást és kopásállóságot nyújt. A kerék precíziós golyóscsapágy segítségével működik, amely sima és hosszú élettartamú forgást garantál. Az összes magasság 245 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 1000 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelés 500 kg sebességgel 6 km/h-nál vagy 600 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Kappa görgo ideális megoldás a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg