Fixvillás görgő 200 mm
Kappa
Rendelési szám:
990838280
EAN:
4031582364620
Termékszám:
9688SEP200P63 CL67
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Kappa fixvillás görgo egy precíziós szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a különféle be...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Kappa fixvillás görgo egy precíziós szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a különféle berendezésekhez. A szerkezet öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést igényes ipari környezetben. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, így kiváló tapadást és kopásállóságot nyújt. A kerék precíziós golyóscsapágy segítségével működik, amely sima és hosszú élettartamú forgást garantál. Az összes magasság 245 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 1000 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelés 500 kg sebességgel 6 km/h-nál vagy 600 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Kappa görgo ideális megoldás a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.
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
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Erős szerkezet
Tömör acéllemez maximális teherbíráshoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Hosszú élettartamú felületek
Kiváló minőségű galvanizálás a hosszú élettartamért nehéz körülmények között
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett dupla golyópályák
Két edzett dupla golyópálya biztosítja a kivételes stabilitást
Rugalmas zárfunkció
Két független működtetőrendszer használata egy görgőben