Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel van kialakítva, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus terhelhetőség 160 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 400 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470PJR200P63
EAN
4031582303995
S4-anyagszám
990038823
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
160 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,05 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
310 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
155 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Alpha
3477PJR200P63

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, tűgörgős csapágyazással szerelve, amely 200 mm átmérőjű. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 400 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.

200 mm
240 mm
200 kg
200 mm
240 mm
200 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Alpha
3478PJR200P63

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból áll, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 400 kg. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.

200 mm
240 mm
200 kg
200 mm
240 mm
200 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Alpha
3477PJR200P63

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, tűgörgős csapágyazással szerelve, amely 200 mm átmérőjű. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 400 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.

200 mm
240 mm
200 kg
200 mm
240 mm
200 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Alpha
3478PJR200P63

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból áll, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 400 kg. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.

200 mm
240 mm
200 kg
200 mm
240 mm
200 kg