Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál nagy terhelések mellett. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő összmagassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 700 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470UOH160P63
EAN
4031582304572
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
350 kg
Statikus teherbírás
700 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
1,97 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
270 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
135 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
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
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Alpha
3477UOH160P63

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A 160 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 200 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 350 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 700 kg. Ideális választás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
3478UOH160P63

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot ipari környezetben. A kerék teste poliamid anyagból van gyártva, futófelülete kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva a könnyű mozgás érdekében. A kerék átmérője 160 mm, amely optimális egyensúlyt teremt a manőverezhetőség és a stabilitás között. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus teherbírása 350 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 700 kg, így alkalmas nehéz terhek szállítására és tárolására egyaránt.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Alpha
3477UOH160P63

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A 160 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 200 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 350 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 700 kg. Ideális választás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
3478UOH160P63

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot ipari környezetben. A kerék teste poliamid anyagból van gyártva, futófelülete kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva a könnyű mozgás érdekében. A kerék átmérője 160 mm, amely optimális egyensúlyt teremt a manőverezhetőség és a stabilitás között. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus teherbírása 350 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 700 kg, így alkalmas nehéz terhek szállítására és tárolására egyaránt.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg