Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó és vulkanizált kialakítású, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék precíziós golyóscsapágyazással működik, átmérője 160 mm. A görgő összmagassága 200 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 200 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 600 kg. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470UFP160P63
EAN
4031582327519
S4-anyagszám
990005604
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,24 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
270 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
135 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
46 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
46 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
3478UFP160P63

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez felszerelésű, nehéz acéllemezből készült házással rendelkezik. A görgő 160 mm átmérőjű, poliamid testű kerekét rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi futófelület borítja, amely precíziós golyóscsapágy segítségével működik. Az összes magassága 200 mm. A terméket statikus terhelésre 600 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 200 kg terhelhetőség érhető el 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg terhelhetőség 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgő széles alkalmazási spektrummal rendelkezik, ideális megoldás autóipari OEM felhasználáshoz, élelkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendezerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Változatok
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Alpha
3477UFP160P63

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 200 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg