Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
Rendelési szám:
990000803
EAN:
4031582394917
Termékszám:
3478UFP160P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez felszerelésű, nehéz acéllemezből készült házással rendelkezik. A görgő 160 mm ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez felszerelésű, nehéz acéllemezből készült házással rendelkezik. A görgő 160 mm átmérőjű, poliamid testű kerekét rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi futófelület borítja, amely precíziós golyóscsapágy segítségével működik. Az összes magassága 200 mm. A terméket statikus terhelésre 600 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 200 kg terhelhetőség érhető el 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg terhelhetőség 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgő széles alkalmazási spektrummal rendelkezik, ideális megoldás autóipari OEM felhasználáshoz, élelkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendezerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal