Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely sokoldalú rögzítési lehetőséget biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség és tartósság érdekében. A kerék teste polipropilénből készült, amelyre tömörgumi, fekete futófelület került, biztosítva a csendes működést és a kiváló tapadást. A kerék 160 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van felszerelve szintetikus távtartóval a hosszú élettartam érdekében. A görgő összmagassága 200 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 135 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 270 kg, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokhoz is.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470PVU160P63
EAN
4031582396218
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
135 kg
Statikus teherbírás
270 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,05 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
270 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
135 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
85 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömörgumi,fekete
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
160 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy szintetikus távtartóval
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
3478PVO160P63

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő acéllemez, nehéz kivitelű házat tartalmaz, amely tartós és megbízható működést garantál ipari környezetben. A kerék polipropilén testtel és tömörgumi, fekete futófelülettel készült, siklócsapágyazással ellátva a könnyű mozgathatóság érdekében. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 135 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 270 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Változatok
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Alpha
3477PVO160P63

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék 160 mm átmérőjű, polipropilén testtel és tömörgumi, fekete futófelülettel, valamint siklócsapággyal ellátva. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 135 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 270 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
3478PVO160P63

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő acéllemez, nehéz kivitelű házat tartalmaz, amely tartós és megbízható működést garantál ipari környezetben. A kerék polipropilén testtel és tömörgumi, fekete futófelülettel készült, siklócsapágyazással ellátva a könnyű mozgathatóság érdekében. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 135 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 270 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Változatok
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Alpha
3477PVO160P63

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék 160 mm átmérőjű, polipropilén testtel és tömörgumi, fekete futófelülettel, valamint siklócsapággyal ellátva. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 135 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 270 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg