Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A dinamikus teherbírás 160 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 320 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470PJR160P63
EAN
4031582303988
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
160 kg
Statikus teherbírás
320 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,82 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
270 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
135 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
160 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
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
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Alpha
3477PJR160P63

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel van kialakítva, tűgörgős csapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 160 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 320 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok területén történő felhasználásra.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
3478PJR160P63

Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, nehéz acéllemezből készült házattal rendelkezik, amely biztosítja a szerkezet stabilitását és tartósságát. A görgo 160 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel van kialakítva, amely ellenáll a különféle környezeti hatásoknak. A görgo tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely garantálja a sima és megbízható működést. Az összes magasság 200 mm, amely lehetővé teszi az optimális ergonómiai használatot és a könnyű integrációt különféle berendezésekbe. A terméket statikus terhelésre 320 kg, valamint dinamikus terhelésre 160 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgo széles körű alkalmazásokra alkalmas, beleértve az autóipari OEM-et, élelmiszer-szállító és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket és tisztatéri technológiát, tűzoltótechnikát és tűzvédelmet, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg