Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
Rendelési szám:
990038759
EAN:
4031582306590
Termékszám:
3478PJR160P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva....
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyó forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A görgő 160 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel van felszerelve, amely tűgörgős csapágyazást használ. Az összes magasság 200 mm. A terméket statikus terhelésre 320 kg, valamint dinamikus terhelésre 4 km/h sebességnél 160 kg kapacitásra tervezték. Az Alpha görgő széles körben alkalmazható az autóipari OEM, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendelkezések, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek