Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgoő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések és munkapadok mozgatásához ideális. A termék 150 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely megmunkálatlan kerékagyban fut, biztosítva a stabil és hosszú élettartamú működést. Az összes magassága 200 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a különféle alkalmazási területeken. A görgoő dinamikus terhelhetősége 630 kg, amely 3 km/h sebességnél érhető el, így alkalmas a nagyobb tömegű tárgyak biztonságos szállítására és mozgatására. A forgóvillás kialakítás rugalmas irányváltoztatást és könnyű manőverezhetőséget biztosít, míg a megmunkálatlan kerékagyban futó kerék minimális karbantartást igényel és megbízható teljesítményt nyújt hosszú ideig.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495225
S4-anyagszám
990800107
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
160 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
630 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
17,54 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
120 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
120 mm
Talplemez hossza
145 mm
Talplemez szélessége
145 mm
Váz
Kupola átmérője
145 mm
Körbeforgás
244 mm
Ellensúlyoz
37 mm
Körbeforgás
122 mm
Kerék
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
40 mm
Csapágy
Megmunkálatlan kerékagy