Forgóvillás görgő 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364095
Termékszám:
5380UAC150P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és stabil felszerelést tesz lehetővé...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Levina stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házban kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy biztosítja a kiváló mozgékonyságot és tartósságot. A 150 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 190 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI, röntgen berendezésekhez, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépek kerekezéséhez, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba, ápolói kocsikhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
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
Megbízható szkennelés
Antimágneses biztonsági szkennerekhez és mágneses rezonanciás képalkotáshoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból