Forgóvillás görgő 150 mm
Agila
Rendelési szám:
990027743
EAN:
4031582300840
Termékszám:
2470PJO150P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabván...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, a teljes magasság 185 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.