Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, ami kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 188 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 160 kg. Ideális alkalmazási területek: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470PIP150R05-32
EAN
4031582361414
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
188 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,16 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
45 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
240 mm
Ellensúlyoz
45 mm
Körbeforgás
120 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
75 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Bushing egy tartoz\u00e9k, amely sz\u0171k\u00edt\u0151 perselyként funkcion\u00e1l n\u00e9gyzet alak\u00fa kialak\u00edt\u00e1ssal, speci\u00e1lisan g\u00f6rg\u0151kh\u00f6z t\u00f6rt\u00e9n\u0151 alkalmaz\u00e1sra tervezve. A komponens 28 mm \u00e1tm\u00e9r\u0151j\u0171 csavarral kompatibilis \u00e9s 0,05 kg t\u00f6meget k\u00e9pvisel, ami k\u00f6nny\u0171 beszerel\u00e9st \u00e9s minim\u00e1lis terhel\u00e9st biztos\u00edt a g\u00f6rg\u0151 rendszerben. A persely pontos illeszked\u00e9st ny\u00fajt \u00e9s megb\u00edzhat\u00f3 r\u00f6gz\u00edt\u00e9st biztos\u00edt ipari alkalmaz\u00e1sokban.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Bushing egy tartoz\u00e9k, amely sz\u0171k\u00edt\u0151 perselyként funkcion\u00e1l n\u00e9gyzet alak\u00fa kialak\u00edt\u00e1ssal, speci\u00e1lisan g\u00f6rg\u0151kh\u00f6z t\u00f6rt\u00e9n\u0151 alkalmaz\u00e1sra tervezve. A komponens 28 mm \u00e1tm\u00e9r\u0151j\u0171 csavarral kompatibilis \u00e9s 0,04 kg t\u00f6meget b\u00edr. Ez a precizi\u00f3s gy\u00e1rt\u00e1s\u00fa alkatr\u00e9sz biztos\u00edtja a megfelel\u0151 illeszked\u00e9st \u00e9s stabil r\u00f6gz\u00edt\u00e9st a g\u00f6rg\u0151s rendszerekben, lehet\u0151v\u00e9 t\u00e9ve a k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 m\u00e9ret\u0171 tengelyek \u00e9s csavarok k\u00f6z\u00f6tti \u00e1tmenetet.