Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Integral forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés és hosszú élettartam biztosítása céljából. A kerék átmérője 150 mm, az összes magasság 188 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg, így alkalmas közepes terhelésű ipari alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2070PJP150R05-32
EAN
4031582348408
Core attributes
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
188 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Integral
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
45 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
240 mm
Ellensúlyoz
45 mm
Körbeforgás
120 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Beépített futófelület védelem
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Bushing egy tartoz\u00e9k, amely sz\u0171k\u00edt\u0151 perselyként funkcion\u00e1l n\u00e9gyzet alak\u00fa kialak\u00edt\u00e1ssal, speci\u00e1lisan g\u00f6rg\u0151kh\u00f6z t\u00f6rt\u00e9n\u0151 alkalmaz\u00e1sra tervezve. A komponens 28 mm \u00e1tm\u00e9r\u0151j\u0171 csavarral kompatibilis \u00e9s 0,05 kg t\u00f6meget k\u00e9pvisel, ami k\u00f6nny\u0171 beszerel\u00e9st \u00e9s minim\u00e1lis terhel\u00e9st biztos\u00edt a g\u00f6rg\u0151 rendszerben. A persely pontos illeszked\u00e9st ny\u00fajt \u00e9s megb\u00edzhat\u00f3 r\u00f6gz\u00edt\u00e9st biztos\u00edt ipari alkalmaz\u00e1sokban.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Bushing egy tartoz\u00e9k, amely sz\u0171k\u00edt\u0151 perselyként funkcion\u00e1l n\u00e9gyzet alak\u00fa kialak\u00edt\u00e1ssal, speci\u00e1lisan g\u00f6rg\u0151kh\u00f6z t\u00f6rt\u00e9n\u0151 alkalmaz\u00e1sra tervezve. A komponens 28 mm \u00e1tm\u00e9r\u0151j\u0171 csavarral kompatibilis \u00e9s 0,04 kg t\u00f6meget b\u00edr. Ez a precizi\u00f3s gy\u00e1rt\u00e1s\u00fa alkatr\u00e9sz biztos\u00edtja a megfelel\u0151 illeszked\u00e9st \u00e9s stabil r\u00f6gz\u00edt\u00e9st a g\u00f6rg\u0151s rendszerekben, lehet\u0151v\u00e9 t\u00e9ve a k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 m\u00e9ret\u0171 tengelyek \u00e9s csavarok k\u00f6z\u00f6tti \u00e1tmenetet.