Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgő professzionális mobilitási megoldást kínál ipari alkalmazásokhoz. A görgő megmunkálatlan kerékagyat tartalmaz, amely tartós és megbízható működést biztosít. A 125 mm átmérőjű kerék optimális egyensúlyt teremt a manőverezhetőség és a stabilitás között. A görgő 175 mm összmagassága kompakt kialakítást eredményez, miközben megfelelő talajszabadságot biztosít. A dinamikus teherbírás 440 kg 3 km/h sebességnél, ami kiváló teljesítményt nyújt nehéz terhek mozgatásához. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a gépgyártás, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések, valamint munkapadok, ahol megbízható és tartós görgőzési megoldásra van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD
EAN
4031582496598
S4-anyagszám
990800210
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
141 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
440 kg
Összsúly
175 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
11,15 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
120 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
120 mm
Talplemez hossza
145 mm
Talplemez szélessége
145 mm
Housing
Kupola átmérője
130 mm
Körbeforgás
214 mm
Ellensúlyoz
33 mm
Körbeforgás
107 mm
Wheel
Futófelület szélessége
35 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
35 mm
Csapágy
Megmunkálatlan kerékagy
special-features-image
Különleges funkciók