Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Delta twin forgóvillás görgő téglalapú alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a forgómozgás optimális működéséhez. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, szintén precíziós golyóscsapágyazással a tartós és megbízható működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 178 mm. A dinamikus teherbírás 750 kg 4 km/h sebességnél, illetve 600 kg 6 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 1500 kg. A termék ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén való alkalmazásra.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9940ITP125P63 soft cv
EAN
4031582365658
S4-anyagszám
990837750
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
157 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
750 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
600 kg
Statikus teherbírás
1500 kg
Összsúly
178 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
4,86 kg
Termék neve
Delta twin
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
105 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Szín
Átlátszó bevonat
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
136 mm
Körbeforgás
253 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
126,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 125 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63 soft cv

A Delta twin totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel biztosítja a pontos mozgást. A 125 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A görgő összmagassága 178 mm. Dinamikus teherbírása 750 kg 4 km/h sebességnél, illetve 600 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1500 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

A Delta twin fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző ipari alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot garantál. A kerék teste alumíniumból, futófelülete öntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 178 mm. A dinamikus teherbírás 750 kg 4 km/h sebességnél, illetve 600 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1500 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 125 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63 soft cv

A Delta twin totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel biztosítja a pontos mozgást. A 125 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A görgő összmagassága 178 mm. Dinamikus teherbírása 750 kg 4 km/h sebességnél, illetve 600 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1500 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

A Delta twin fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző ipari alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot garantál. A kerék teste alumíniumból, futófelülete öntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 178 mm. A dinamikus teherbírás 750 kg 4 km/h sebességnél, illetve 600 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1500 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg