Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek típusú szereléshez készült, amely precíziós golyóscsapágy-alapú forgóvillás kialakítással rendelkezik. A poliamid anyagból készült ház precíziós goly óscsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a sima és megbízható forgómozgást. A görgő 125 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel van kialakítva, amely kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. Az összes magasság 143 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 220 kg, dinamikus terhelésre pedig 110 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Linea görgő széles körű alkalmazásokhoz ideális, beleértve az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemeloók, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik alkalmazásait.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0
EAN
4031582347371
S4-anyagszám
990770141
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
110 kg
Statikus teherbírás
220 kg
Összsúly
143 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,96 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
40 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
218 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
109 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
20 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók
Termékgaléria kihagyása

Kiegészítők

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési elemmel rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a forgómozgást. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 145 mm. A dinamikus terhelhetőség 130 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 260 kg. Ez a görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházi alkalmazásokhoz, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítéshez és speciális igényekhez, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, rekliner székekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
594CUAP125R05-28 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel egy precíziós mobilitási megoldás, amely tömör csap, kerek típusú felszerelést alkalmaz. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, 125 mm átmérővel, precíziós golyóscsapágy kerékcsapágyazással. A görgő összmagassága 145 mm. Teherbírása dinamikusan 130 kg 3 km/h sebességnél, statikusan 260 kg. Ideális altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító kocsihoz, számítógépekhez, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítéshez, idősek otthonaiba, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, rekliner székekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg