Forgóvillás görgő 125 mm
Linea
Rendelési szám:
990770131
EAN:
4031582347364
Termékszám:
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, miközben precíziós golyóscsapágy gondoskodik a könnyű gördülésről. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 143 mm. A dinamikus terhelhetőség 110 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 220 kg, így alkalmas orvosi eszközök, kórházi bútorok, ápolási ágyak, dialízis kocsik és egyéb egészségügyi berendezések megbízható mozgatására.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók