Forgóvillás görgő 125 mm
Levina
EAN:
4031582362787
Termékszám:
5370PIP125P51
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Levina forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén anyagból készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely precíziós golyóscsapágyazást tartalmaz a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 165 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ez a görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámszekrényekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók