Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik, míg a forgószerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes csapágyazással működik a tartós és zökkenőmentes forgás érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete pedig termoplasztikus gumi anyagból készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális alkalmazási területei az ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5080PJC125P30-12
EAN
4031582395723
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,52 kg
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
12 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
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
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
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
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, garantálva a hosszú élettartamot és megbízható működést. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben biztosítja a könnyű gördülést. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol higiéniai követelmények és megbízhatóság egyaránt fontos szempont.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget biztosít. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással felszerelve. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek: ételkiszállító és catering kocsik, zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, garantálva a hosszú élettartamot és megbízható működést. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben biztosítja a könnyű gördülést. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol higiéniai követelmények és megbízhatóság egyaránt fontos szempont.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget biztosít. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással felszerelve. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek: ételkiszállító és catering kocsik, zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg