Forgóvillás görgő 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395686
Termékszám:
5080PJC125P30-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és megbízható felszerelést tesz leh...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és megbízható felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házazat kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és gördülékenységet biztosít. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 162 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol higiénikus és megbízható mobilitásra van szükség.