Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban kétsor golyós forgócsapágy rendszert tartalmaz. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete poliamidból, teste pedig tömített hibrid anyagból készült, és görgőcsapágyazása tűgörgős csapágy típusú. Az összes magasság 155 mm. A terméket statikus terhelésre 400 kg, dinamikus terhelésre pedig 200 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgő alkalmazható autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendezvényen, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470HUR125P62
EAN
4031582303667
S4-anyagszám
990005294
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,27 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Tömített, hibrid anyag
Futófelület anyaga
Poliamid
Futófelület szélessége
36 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
36 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
3478HUR125P62

Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz, amely 125 mm átmérőjű poliamid futófelülettel és tömített, hibrid anyagból gyártott görgőtesttel rendelkezik. A görgoő tűgörgős csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést igénylő alkalmazásokban. Az eszköz teljes magassága 155 mm, amely kompakt szerkezetét jellemzi. Statikus terhelhetősége 400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási feladatokra. Az Alpha görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendelkezésekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon. Robusztus kialakítása és megbízható teljesítménye ideálissá teszi az ipari logisztika és anyagmozgatás különféle területein történő felhasználásra.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
3477HUR125P62

Az Alpha totálfékező görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyó forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgoő 125 mm átmérőjű, poliamid futófelülettel és tömített, hibrid anyagú testtel rendelkezik, amely tűgörgős csapágyazáson működik. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és hatékony integrációt tesz lehetővé különféle alkalmazásokban. A terméket statikus terhelésre 400 kg, dinamikus terhelésre pedig 200 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha totálfékező görgoő ideális megoldás autóipari OEM, élelmiszer-szállítási és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendszerek, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásaira.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg