Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely sokoldalú ipari alkalmazásokhoz készült. A görgő házazata acéllemez, nehéz anyagból készül, kétsoros golyós forgócsapággyal a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van felszerelve, amely tűgörgős csapágyazást tartalmaz a zökkenőmentes működéshez. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 158 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírás pedig 140 kg. Ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470DIR125R05-28x45
EAN
4031582303445
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
70 kg
Statikus teherbírás
140 kg
Összsúly
158 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,41 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
45 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
37 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
special-features-image
Különleges funkciók