Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha smart forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel szerelt, acéllemez, nehéz kivitelű házból álló egység, amely kétsoros golyó forgócsapágyat tartalmaz. A görgő 125 mm átmérőjű, tömörgumi fekete futófelülettel és acéllemez testtel rendelkezik, és Tűgörgős csapágy típusú csapágyazást használ. Az egység teljes magassága 155 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 4 km/h sebességnél és 100 kg 3 km/h sebességnél. Ez a görgő ipari alkalmazásokhoz tervezett, megbízható és tartós megoldást nyújt, amely képes kezelni a változó terhelési feltételeket és különböző sebességi igényeket. Az acéllemez alapanyag és a minőségi csapágyazás biztosítja a hosszú élettartamot és a stabil működést.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3370DVR125P62
EAN
4031582331585
S4-anyagszám
990034953
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,2 kg
Termék neve
Alpha smart
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
60 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Keskeny
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömörgumi,fekete
Futófelület szélessége
24 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Totálfékes görgő 125 mm
Alpha smart
3377DVR125P62

Az Alpha smart totálfékező görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel kerül felszerelésre. A ház acéllemezből, nehéz kivitelből készült, és kétsor goly gócsapágy szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgo 125 mm átmérőjű, tömörgumi fekete futófelülettel és acéllemez testtel van kialakítva, amely tűgörgős csapágy rendszert alkalmaz a zökkenőmentes forgáshoz. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést garantál. A terméket 200 kg statikus terhelhetőséggel tervezték, amely biztosítja a stabil és biztonságos működést álló helyzetben. Dinamikus terhelés kapacitása 100 kg sebességgel 4 km/h-n és 100 kg sebességgel 3 km/h-n, amely rugalmas alkalmazási lehetőségeket kínál különböző szállítási feladatokhoz. Az Alpha smart görgoő ideális választás ipari és kereskedelmi környezetben, ahol megbízható és hosszú élettartamú megoldásra van szükség.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg