Forgóvillás görgő 125 mm
Integral twin
Rendelési szám:
990061173
EAN:
4031582341485
Termékszám:
2940USX125R05-32 7035 M6/7 W
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
Az Integral twin forgóvillás görgoő egy precíziós szállítási megoldás, amely tömör, kerek csappal szerelve érkezik, és a mosható...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Integral twin forgóvillás görgoő egy precíziós szállítási megoldás, amely tömör, kerek csappal szerelve érkezik, és a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén kell tömíteni. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült házból áll, amely precíziós golyóscsapágy segítségével biztosítja a forgórész stabil működését. A görgo 125 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal bír, és poliamid testtel ellátott precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben van beépítve. Az eszköz teljes magassága 150 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 375 kg, dinamikus terhelés alatt pedig 125 kg 4 km/h sebességnél és 125 kg 3 km/h sebességnél. Az Integral twin forgóvillás görgoő kifejezetten altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, kórházi ágyakhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, sebészeti robotokhoz, műtőasztalokhoz és ultrahang készülékekhez ajánlott.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet