Forgóvillás görgő 125 mm
Agila
Rendelési szám:
990065472
EAN:
4031582338973
Termékszám:
2470PJP125P30-13 2.0
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabván...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.