Forgóvillás görgő 125 mm
Stora
EAN:
4031582364996
Termékszám:
2370PIP125P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
A Stora forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Stora forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely precíziós golyóscsapágyazást tartalmaz a könnyű gördülés biztosítására. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 200 kg. Ez a görgő ideális bevásárlókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Hatékony öntisztulás
Folyosói görgők automatikusan öntisztító futófelületekkel