Forgóvillás görgő 125 mm
Stora
Rendelési szám:
990034156
EAN:
4031582357639
Termékszám:
2370PHP125P30-13 as
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
A Stora forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A gör...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Stora forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza közepes acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék teste polipropilénből, futófelülete pedig antisztatikus termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással a gördülési ellenállás minimalizálása érdekében. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a bevásárlókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
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
Megbízható antisztatikus védelem
Antisztatikus változat a felhasználók védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
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
Hatékony öntisztulás
Folyosói görgők automatikusan öntisztító futófelületekkel