Forgóvillás görgő 125 mm
Stora
EAN:
4031582357646
Termékszám:
2340PHP125P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
A Stora forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza közepes acéllemezből ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Stora forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza közepes acéllemezből készült, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a forgóvilla egyenletes mozgását. A kerék teste polipropilénből, futófelülete pedig antisztatikus termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 157 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Ez a görgő ideális bevásárlókocsikhoz, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható mobilitás és antisztatikus tulajdonságok szükségesek.
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
Hatékony öntisztulás
Folyosói görgők automatikusan öntisztító futófelületekkel