Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 108 mm, míg a görgő teljes magassága 132 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírás pedig 400 kg. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
S4-anyagszám
990002498
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Összsúly
132 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,81 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
188 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
94 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
36 mm
Átmérő
108 mm
Test szélessége
36 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 108 mm
Fixvillás görgő 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült robusztus szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A készülék acéllemez, nehéz típusú házazattal rendelkezik, amely biztosítja a szerkezet tartósságát és hosszú élettartamát. A görgoő 108 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült és tűgörgős csapágyazással működik, ezáltal biztosítva a sima és megbízható mozgást. Az összes magassága 132 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a különféle alkalmazásokhoz. A terméket statikus terhelésre 400 kg, dinamikus terhelésre pedig 200 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámokhoz, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg