Fixvillás görgő 108 mm
Alpha
Rendelési szám:
990002499
EAN:
4031582396812
Termékszám:
3478UOJ108P62 T/G-small
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült robusztus szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségé...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült robusztus szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A készülék acéllemez, nehéz típusú házazattal rendelkezik, amely biztosítja a szerkezet tartósságát és hosszú élettartamát. A görgoő 108 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült és tűgörgős csapágyazással működik, ezáltal biztosítva a sima és megbízható mozgást. Az összes magassága 132 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a különféle alkalmazásokhoz. A terméket statikus terhelésre 400 kg, dinamikus terhelésre pedig 200 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámokhoz, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz